Core-Netzwerk
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Rahmenfarbcode
- Farbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 187 Ergebnisse (1182 artikel)

Varistar Kabelöse
Kabelösen zur Unterstützung des vertikal strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Holme.

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
LWL-Kabelführung

Varistar CP Serverschrank
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, anreihbar, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 D

Varistar CP Serverschrank mit Rollen
Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

Varistar CP Verkabelungs-Rack
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

Befestigungssatz für Dachanhebungsprofil
Befestigungssatz für die Erhöhung der Gangeinhausung und die Befestigung der oberen Abdeckung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungssatz für Dachanhebungsprofil

Varistar Schwenkhebelgriff
Schwenkhebelgriff für Türsysteme mit IP- und EMV-Schutz sowie mehreren Verriegelungspunkten.

Varistar CP Griff mit numerischer Verriegelung
Druckschalter mit Schlüsselüberbrückung und numerischer Schlüsselverriegelung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Hebelgriff mit Zahlenschloss, Schlüssel 1333

Varistar Kippschutz zur Bodenmontage
Der Kippschutz stabilisiert Schränke, die am Boden montiert sind und verhindert das Umkippen bei ungleichmäßiger Beladung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kippschutz zur Bodenmontage, Varistar CP

Kabelwanne
Die Kabelablage für Varistar CP ermöglicht eine horizontale Verkabelung von der Rückseite des Racks aus.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelwanne für Varistar CP

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 600 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 800 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 600B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 800B

19"-Frontplatten, Kunststoff
19" Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 9005, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 7035, 10 Stück
19 Zoll Kunststoff Frontplatte zum einclipsen, 1HE, RAL 7035, 10 Stück
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück