Schrauben-Kits & Dokumententaschen
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Material
- Anzahl Verpackungen
- Farbe
- Oberfläche
- Farbcode
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Länge
Mit Filter: 1
Produkte | 20 Ergebnisse (71 artikel)

Käfigmuttern Satz
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.


Gleitmutter für C-Schiene
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.



Vierkantmuttersatz
Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.

On-Board Rack Verbindungs- und Stapelset
Geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks Befestigungsmaterial, geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks

On-Board Rack Montagesatz
nVent SCHROFF bietet Gehäuse, die die Bordelektronik von Zugsteuerungssystemen schützt.

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.


Schraube und Unterlegscheibe
Für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten werden Schrauben verwendet.

Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.