Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Stromverteiler - Zubehör

Stromverteiler - Zubehör
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Farbe
  • Passt zu
  • Material
  • Befestigung
  • Oberfläche
  • Breite Gestell
  • Frontbeschichtung
  • Oberfläche Rückseite
  • Höhe Gestell
  • Höhe
      Übernehmen
    • Breite
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 32 Ergebnisse (67 artikel)

      RackPower Sensor für eHandle

      RackPower Sensor für eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      RackPower eHandle

      RackPower eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      EA9110.jpg image

      RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

      Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      RackPower-Kabelbaum für eHandle

      RackPower-Kabelbaum für eHandle

      Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

      Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
      EA9102.jpg image

      RackPower einzelner Temperatursensor

      Einzelner Temperaturfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      RackPower Sensor-Eingangs-Hub

      RackPower Sensor-Eingangs-Hub

      Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem Enlogic.
      EA9105.jpg image

      RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

      3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      EA9103.jpg image

      RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

      Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      EA9109.png image

      RackPower Türschaltersensor

      Türschaltersensor mit Magnetschalter für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
      clamps for cable support rail

      Klemmen für Kabelabfangschiene

      Klemmen für Kabeltragschiene.
      21630-251_BET_PDU 622 left_B.png

      Rackpower iPDU-Montagehalterung