Gemischter Ausbau
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Befestigung
- Material
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Breite Gestell 1
- Breite Gestell 2
- Frontbeschichtung
- Breite
- Oberfläche Rückseite
- Tiefe
- Behandelte Kanten
- Höhe
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 8 Ergebnisse (17 artikel)

Gemischter Ausbau als Bausatz für ein Chassis
Die kombinierte Montage ermöglicht, einen 6 HE hohen Baugruppenträger in 3 HE und 6 HE zu teilen.

Kartenkorb zum horizontalen Kartenausbau
Der Innenraum für horizontale Platinen bietet die Möglichkeit, 6 HE Platinen in einen 3 oder 4 HE hohen Baugruppenträger oder Tischgehäuse einzulegen.

Alternative Frontplatte für gemischten Ausbau
Die 2 TE breite Frontplatte deckt einen offenen Slot ab.

Frontplatte 2 TE breit für kombinierte Montage
Die 2 TE breite Frontplatte deckt einen offenen Slot ab.

Strebe 6 HE für gemischten Ausbau, robust
Die Strebe wird in die Gitterlöcher der horizontalen Schienen eingeschraubt.

Frontrahmen, EMV-geschirmt, für horizontalen Kartenausbau
Bei der Installation des Frontrahmens wird der Kontakt zwischen Baugruppenträgern und Baugruppen hergestellt.

Frontrahmen, ungeschirmt, für horizontalen Kartenausbau
Der ungeschirmte Frontrahmen deckt die Lücken zwischen den Baugruppenträgern und den Baugruppen ab.

Strebe für gemischten Ausbau, 6 HE
Die Strebe wird in die Rasterlochung der Modulschienen eingehängt.