Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Griffe

Griffe
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Passt zu
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 8 Ergebnisse (21 artikel)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Comptec Klappgriff, RAL 7016

Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.
folding handle

Klappgriff, Druckguss, RAL 9005, schwarz

Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.
folding plastic handle

Klappgriff aus Kunststoff

Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.
front handle

Frontgriff, zum Umrüsten für RatiopacPRO

Frontgriffe zum Nachrüsten von RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO Aufstellgriff

Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
strap handle

Bandgriff, 22 or 25 mm

Der universelle Bandgriff kann an der Seitenwand von Gehäusen montiert werden.
tray handle

Schalengriff

Der Griff kann in eine Aussparung in der Seitenwand eingeclipst werden.
handle side legs

Aufstell-Tragegriff - Ersatzteile

Ersatzteile für Aufstellgriff.