Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Füße

Füße
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 12 Ergebnisse (29 artikel)

rear foot

CompacPRO Rückfuß mit Gummieinlage

Der Rückwandfuß mit Gummieinlage ermöglicht ein sicheres Abstellen des Gehäuses auf der Rückseite.
rear foot

CompacPRO Rückfuß

Der hintere Fuß ermöglicht die Montage der Rückhaube.
tip up carrying handle

CompacPRO Aufstellgriff

Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
tip up protection

CompacPRO Rückfuß mit Kantenschutz

Der hintere Fuß-/Kantenschutz kann für die CompacPRO-Gehäuse verwendet werden.
die cast foot

Druckgussfuß

Die Aufstellfüße aus Aluminium-Druckguss ermöglichen die Montage auf der Bodenplatte eines Gehäuses.
plastic foot

Kunststofffuß

Die Aufstellfüße aus Kunststoff werden auf der Bodenplatte eines Gehäuses montiert.
plastic foot

Kunststofffuß für Gehäuse

Die Kunststofffüße können am Bodenblech eines Gehäuses oder Chassis montiert werden.
PropacPRO Foot for Rear Hood

PropacPRO Fuß für hintere Abdeckhaube

Der hintere Fuß ermöglicht die Montage der Rückhaube.
plastic foot

Aufstellfuß für Chassis, Kunststoff

Kippfuß fürChassis.
handle bar

Aufstell-Tragegriff - Ersatz-Griffstange

Universal-Stange.
stacking aid

Stapelhilfe-Set

Die Stapelhilfe wird auf den Kippfuß geclipst.
Rubber foot 20603011

Gummifuß-Kit für Koffer

Die Kunststofffüße können am Bodenblech eines Gehäuses oder Einschubs montiert werden.