Gangdichtungen & Kupplung
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Farbe
- Farbcode
- Oberfläche
- Höhe
- Breite
- Länge
- Tiefe
- Schutzart
Mit Filter: 1
Produkte | 7 Ergebnisse (21 artikel)

Varistar Aile Containment Bürstenleiste
Bürstenleiste zum Verschließen von 2 HE x 19" Ausschnitten für Luftmanagement-Blindplatten.

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Bürstenleiste und Kabelfingern
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 600 mm Schrankbreite
Abschottblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

Varistar CP Schwerlast-Querträger
Seitenstrebe zur Unterstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Gehäuse.