Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37466.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Cable to Cable, XB, 500 kcmil Concentric, 20.7 mm Conductor 1 OD, 300 kcmil Concentric, 16 mm Conductor 2 OD

Katalog-Nr.: XBV3Q3A

nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert.
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
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Gießtiegel-Familie
X Preisschlüssel
XX Kabelschutzleiter Norm 1
XX Kabelschutzleiter Norm 2
L* Geteilter Schmelztiegel Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M* Nur Schweißtiegel
W* Verschleißplatten Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
* Entfällt, falls nicht genutzt

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
XB mold design options - making a lapped

Play

Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt