All Products
Produkte | 568 Ergebnisse (11260 artikel)


Automatisch öffnendes Einhausungsdach
Dach, das an ein Feuerbekämpfungssystem angeschlossen werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 15 Abgänge

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 11 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 125 A

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 15 mm, 14 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M5-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M6-Gewinde

SBLL-250 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 250 A

SBLT-250 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 250 A

SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 250 A

Einpoliger Verteilerblock
Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 80 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.250 A IEC, 2 Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 800 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 125 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 160 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Lochprofil
Das nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium-Lochprofil ist für die Verwendung mit dem nVent ERIFLEX FleXbus Halterungssatz vorgesehen. Durch die gestanzten Löcher im Aluminiumprofil kann die Halterung direkt an der Wand, Decke oder Kabelrinne befestigt werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Aluminium Lochprofil