Air Baffle Without Front Panel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Air Baffle Without Front Panel
The air baffle without a partial front panel can be combined with a front panel that covers the complete width. It covers an empty slot to eliminate an air leak.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Air baffles eliminate air leaks from empty slots
- Cover is pushed into the guide rail
Specifikationer
Product Type
Air Baffle
Materiale
Aluminium
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type
Without Front Panel
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.