Compression Straight Lug, Standard, 300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded, 13 mm Hole
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Compression Straight Lug, Standard, 300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded, 13 mm Hole
Katalog#: RKS050019H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Tin plated for corrosion prevention
- Annealed copper eases the crimping operation
- Optimized sizes to the most efficient electrical conductivity
- Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications"
- Markings on barrel for crimping
- Consistent material thickness, precise diameter and accurate cable fit; DIN46235
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.